카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
1002-S-145
80/20
Inch
Profiles
10 Series
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/profiles/10_series/1002_s.prj},{NB=1002-S-145-},{SERIES=10},{FINISH=CA},{LS=},{L=145.000},{MATERIAL=Aluminum},{GRADE=6105-T5},{DROPLOCK=2°},{INERTIA=IX=0.051\"^4 - IY=0.051\"^4},{AREA=.448 in²},{YIELD=35,00 psi},{ELASTICITY=10,2000,000 lb/in²},{LENGTH=145\" , 242\"},{WEIGHT=.0447 lb/in}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
1002-S, 1002-S-Black-FB - 1002-S Profile
Bill of material
1002-S-145
PN
Part Number
1002-S-145
SERIES
Series
10
FINISH
Finish
Clear Anodize
Full Black
Clear Anodize
Full Black
LS
Length Selection
Stock Length
Custom Length
Stock Length
Custom Length
L
Length
145.000
242.000
145.000
242.000
인치
MATERIAL
Material
Aluminum
GRADE
6105-T5
DROPLOCK
2°
INERTIA
IX=0.051"^4 - IY=0.051"^4
AREA
.448 in²
YIELD
35,00 psi
ELASTICITY
10,2000,000 lb/in²
LENGTH
Length
145" , 242"
WEIGHT
.0447 lb/in
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청