Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14158 - Vertical Mount Hook
Bill of material
14158
PN
14158 mm
A
71.37 mm
B
20.57 mm
C
7.87 mm
D
7.87 mm
E
15.75 mm
F
6.60 mm
G
34.54 mm
H
9.40 mm
J
7.87 mm
K
25.40 mm
L
20.83 mm
M
4.32 mm
WEIGHT
0.638 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型