Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-3348, 40-3346 - Nylon T-Slot Nut
Bill of material
40-3348
PN
Part No.
SERIES
Series
40 Series
DESC
Description
QTY
Quantity
A
14.40 mm
B
1.50 mm
C
8.30 mm
W
Weight
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen