Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2899 - Wiring Duct
Bill of material
65-2899
PN
Part No.
65-2899
SERIES
Series
25 and 40 Series Compatible
DESC
Description
Wire Duct
COL
Color
Grey
L
L Overall Length
514.35 mm
IL
Interlocked Length
500 mm
A
33.52 mm
B
34.04 mm
C
28.40 mm
D
50.34 mm
W
Weight
0.024 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей