Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4028, 25-4028-Black - Right Angle Living Hinges - 25 Series - 0 deg Right Angle Living Hinge w/ Straight Arms
Bill of material
25-4028
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
75.00 mm
C
25.00 mm
D
25.01 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50 mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
I
46.73 mm
J
33.01 mm
K
23.73 mm
W
Weight
.107 kg.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)