Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4033, 25-4033-Black - Right Angle Living Hinges - 25 Series - Right Angle Universal Living Hinge w/ L Arms
Bill of material
25-4033
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
48.70 mm
C
25.00 mm
D
149.98 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50 mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
H
25.00 mm
I
71.70 mm
W
Weight
.147 kg.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen