카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-4053
80/20
Metric
Dynamic Pivots
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/dynamic_pivots/25_4053_asmtab.prj},{NB=25-4053},{PN=25-4053},{A=125.00},{B=25.00},{C=12.50},{D=25.00},{E=37.50},{F=6.80},{G=4.00},{H=75.00},{K=46.72},{W=.259},{PPATH=25_4053_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4053, 25-4053-Black - 180 deg Pivot Bracket Assemblies - 25 Series - 180 deg Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
25-4053
PN
Part No.
25-4053
25-4053
A
125.00
mm
B
25.00
mm
C
12.50
mm
D
25.00
mm
E
37.50
mm
F
F Dia.
6.80
mm
G
4.00
mm
H
75.00
mm
K
46.72
mm
W
Weight
.259
kg.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청