Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4183, 25-4183-Black - Living Hinge Assemblies - 25 Series - 90 deg Living Hinge w/ Straight Pivot Arms
Bill of material
25-4183
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
75.00 mm
C
25.00 mm
D
25.01 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M6 SHCS
F
F (Radius)
12.50 mm
G
G (Tap (2))
M6 x 1.00
I
46.73 mm
J
33.01 mm
K
23.73 mm
W
Weight
.105 kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型