Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4428, 40-4428-Black - Right Angle Living Hinges - 40 Series - 0 deg Right Angle Living Hinge w/ Straight Arms
Bill of material
40-4428
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
120.00 mm
C
40.00 mm
D
39.98 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M8 SHCS
F
F (Radius)
20.00 mm
G
G (Tap (2))
M8 x 1.25
I
72.70 mm
J
51.98 mm
K
38.70 mm
W
Weight
.327 kg.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)