Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4433, 40-4433-Black - Right Angle Living Hinges - 40 Series - Right Angle Universal Living Hinge w/ L Arms
Bill of material
40-4433
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
78.70 mm
C
40.00 mm
D
239.98 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M8 SHCS
F
F (Radius)
20.00 mm
G
G (Tap (2))
M8 x 1.25
H
40.00 mm
I
112.70 mm
W
Weight
.484 kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型