Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4455, 40-4455-Black - 180 deg Pivot Bracket Assemblies - 40 Series - 180 deg Long Double Pivot Assembly w/ L-Handles
Bill of material
40-4455
PN
Part No.
A
200.00 mm
B
40.00 mm
C
20.00 mm
D
40.00 mm
E
60.00 mm
F
F Dia.
8.30 mm
G
6.00 mm
H
120.00 mm
I
80.00 mm
K
112.72 mm
W
Weight
1.105 kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型