Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13030, 13033, 13036, 13038, 13041_m - Roll-In T-Nuts with Spring Leaf, Self-Aligning
Bill of material
13030
PN
Part No.
13030
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
A (Thread)
B
22.00 mm
C
13.50 mm
D
0.80 mm
E
7.80 mm
F
7.20 mm
G
13.00 mm
W
Weight
.0114 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)