Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
13030, 13033, 13036, 13038, 13041_m - Roll-In T-Nuts with Spring Leaf, Self-Aligning
Bill of material
13030
PN
Part No.
13030
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc Plated
A
A (Thread)
B
22.00 mm
C
13.50 mm
D
0.80 mm
E
7.80 mm
F
7.20 mm
G
13.00 mm
W
Weight
.0114 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型