Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14196 - Threaded Insert
Bill of material
14196
PN
Part No.
14196
MAT
Material
Zinc - Plated Steel
IT
Internal Thread
M8
A
10.00 mm
B
16.00 mm
C
6.00 mm
D
3.00 mm
W
Weight
.0038 kg
CC
Compatibility Code
10-45
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型