Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
17-6712 - Flat Head Socket Cap Screws
Bill of material
17-6712
PN
Part No.
17-6712
THRD
Thread
M6 x 1.0
MAT
Material
Stainless Steel
M
6
L
L Length
12 mm
A
12.39 mm
B
4.00 mm
E
3.30 mm
W
Weight
.0032 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型