Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
30-3891, 30-3681 - Standard End Fastener
Bill of material
30-3891
PN
Part Number
SERIES
Series
30
TYPE
Type
MATERIAL
Material
Steel
COLOR
Color
Bright
A
15.00 mm
B
7.49 mm
C
8.00 mm
D
8.50 mm
E
28.70 mm
F
21.00 mm
G
H
mm
WEIGHT
Weight
kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD