Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
30-3891, 30-3681 - Standard End Fastener
Bill of material
30-3891
PN
Part Number
SERIES
Series
30
TYPE
Type
MATERIAL
Material
Steel
COLOR
Color
Bright
A
15.00 mm
B
7.49 mm
C
8.00 mm
D
8.50 mm
E
28.70 mm
F
21.00 mm
G
H
mm
WEIGHT
Weight
kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型