카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-3913
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/40_3913.prj},{NB=40-3913},{PN=40-3913},{FIN=Bright Zinc},{A=0.285},{B=0.310},{C=0.875},{D=0.510},{E=M5},{E1=5},{W=.0127},{TT=M},{X=0.030},{X1=0.131},{X2=0.236},{X3=0.021},{X4=0.074},{Y=0.205},{Y1=0.260},{R=0.285}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-3913, 40-3914, 40-3915 - Roll-In T-Nuts with Ball Spring
Bill of material
40-3913
PN
Part No.
40-3913
40-3913
FIN
Finish
Bright Zinc
A
0.285
인치
B
B (Tap Location)
0.310
인치
C
0.875
인치
D
0.510
인치
E
E (Thread)
M5
M5
W
Weight
.0127
.0127
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청