카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
75-3637
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/75_3633_m_asmtab.prj},{NB=75-3637},{PN=75-3637},{STUD=13138},{NUT=14156},{A=M6},{A1=6},{B=30.00},{C=1.50},{D=7.70},{E=16.00},{F=13.20},{G=5.90},{W=.0109},{CC=8-30},{NO=1},{X1=4.50},{PPATH=75_3633_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
75-3633, 75-3636, 75-3637, 75-3632, 75-3635, 75-3638_m - Drop-In T-Studs with Flanged Hex Nut
Bill of material
75-3637
PN
Part No.
75-3637
75-3637
STUD
T-Stud Part No.
13138
13138
NUT
Hex Nut Part No.
14156
14156
A
A (Thread)
M6
M6
B
B (Thread Length)
30.00
30.00
mm
C
1.50
1.50
mm
D
7.70
7.70
mm
E
16.00
16.00
mm
F
13.20
13.20
mm
G
5.90
5.90
mm
W
Weight
.0109
.0109
kg
CC
Compatibility Code
8-30
8-30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청