Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
75-3634 - Cap Screws
Bill of material
75-3634
PN
Part No.
75-3634
DESC
Description
Black Screw & Bright Zinc T-Nut
ST
Screw Type
SHCS
A
16.19 mm
B
24.92 mm
C
3.61 mm
D
8.00 mm
L
L Length
18.00 mm
W
Weight
.0211 kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型