Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14027, 14029, 14031, 14028, 14030, 14032 - 45 Series Base Plates
Bill of material
14031
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
45.00 mm
B
90.00 mm
C
16.00 mm
D
D Thread
E
E Drill Thru & C-Bore (2)
W
Weight
kg.
CC
Compatibility Code
10-45
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型