Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14035, 14037, 14039, 14041 - 30 Series Base Plates
Bill of material
14037
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
30.00 mm
B
60.00 mm
C
16.00 mm
D
D Thread
E
E Drill Thru & C-Bore (4)
M8 SHCS
W
Weight
kg.
CC
Compatibility Code
8-30
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)