Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2128, 25-2128-Black, 25-2129, 25-2129-Black, 25-2137, 25-2137-Black, 25-2361, 25-2361-Black - 25 Series Base Plates
Bill of material
25-2129-Black
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
50.00 mm
B
25.00 mm
C
25.00 mm
D
12.50 mm
E
12.00 mm
F
F Tap Thru
G
G Drill Thru & C-Bore (2)
M6 SHCS
H
25.00 mm
W
Weight
kg.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)