Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2128, 25-2128-Black, 25-2129, 25-2129-Black, 25-2137, 25-2137-Black, 25-2361, 25-2361-Black - 25 Series Base Plates
Bill of material
25-2129-Black
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
50.00 mm
B
25.00 mm
C
25.00 mm
D
12.50 mm
E
12.00 mm
F
F Tap Thru
G
G Drill Thru & C-Bore (2)
M6 SHCS
H
25.00 mm
W
Weight
kg.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型