Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2180, 40-2180-Black - 40 Series Leveling / Anchoring Base Plates
Bill of material
40-2180
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
120.00 mm
B
106.70 mm
C
19.00 mm
D
40.00 mm
E
20.00 mm
F
20.00 mm
G
G Drill Thru & C-bore (4)
M8 SHCS
H
H Tap Thru
M12 x 1.75
J
J Dia. Thru
13.50 mm
K
80.00 mm
L
13.30 mm
W
Weight
.459 kg.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD