카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
40-2701
80/20
Metric
Floor to Frame
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/floor_to_frame/40_2701_asmtab.prj},{NB=40-2701},{PN=40-2701},{MAT=Thermoplastic Elastomer on Plastic Core},{DIA=127.00},{A=114.30},{B=91.95},{C=76.20},{D=65.53},{E=101.60},{F=10.67},{G=9.51},{H=165.10},{OR=Average},{CAP=226.0},{WC=Gray},{W=2.040},{PPATH=40_2701_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2701, 40-2705, 40-2713 - Heavy Duty Flange Mount Casters - Rigid
Bill of material
40-2701
PN
Swivel Caster Part No.
40-2701
40-2701
MAT
Material of Wheel
Thermoplastic Elastomer on Plastic Core
Thermoplastic Elastomer on Plastic Core
DIA
DIA Diameter
127.00
127.00
mm
A
114.30
mm
B
91.95
mm
C
76.20
mm
D
65.53
mm
E
101.60
mm
F
10.67
mm
G
9.51
mm
H
H (Load Height)
165.10
165.10
mm
OR
Oil Resistance
Average
Average
CAP
Capacity
226.0
226.0
kg.
WC
Wheel Color
Gray
Gray
W
Weight
2.040
2.040
kg.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청