카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2335, 65-2336 - Deluxe Flange Mount Casters - Rigid
Bill of material
65-2335
PN
Part No.
MAT
Material of Wheel
Polyurethane Tread Plastic Core
DIA
DIA Diameter
mm
A
44.45 mm
B
77.80 mm
C
69.06 mm
D
8.33 mm
E
63.50 mm
F
92.20 mm
G
G (Load Height)
mm
OR
Oil Resistance
Very Good
CAP
Capacity
kg.
WC
Wheel Color
Black / Gray
BR
Brake
No
W
Weight
kg.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드