카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14016
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/14011_asmtab.prj},{NB=14016},{PN=14016},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Powder Coat Aluminum Color},{A=8.30},{B=2.50},{C=8.00},{D=22.50},{E=7.00},{F=30.00},{FF=28.000},{FT=1.000},{G=14.00},{W=.134},{CC=8-30},{DEG=0.000},{R=2.000},{E1=1.500},{F1=26.000},{F2=10.000},{F3=27.000},{F3X=0.000},{F4=8.000},{F5=6.700},{T1=1.000},{T2=1.000},{T3=3.300},{T4=3.500},{M1=5.000},{NO=3},{E2=0.000},{E3=0.000},{WF=0.000},{D1=16.000},{D2=11.200},{T5=1.500},{D3=22.000},{D4=14.000},{T6=0.500},{D5=11.000},{D6=7.500},{T7=2.000},{F6=1.400},{PPATH=14011_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14011, 14014, 14016, 14017, 14018, 14019 - Pivot Joint
Bill of material
14016
PN
Part No.
14016
14016
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Powder Coat Aluminum Color
A
A Dia.
8.30
8.30
mm
B
2.50
2.50
mm
C
C (Slot Tab)
8.00
8.00
mm
D
22.50
22.50
mm
E
7.00
7.00
mm
F
30.00
30.00
mm
G
14.00
14.00
mm
W
Weight
.134
.134
kg
CC
Compatibility Code
8-30
8-30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청