카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14056
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/14056_m.prj},{NB=14056_m},{MAT=Die Cast Zinc},{FIN=1},{A=20.00},{B=17.00},{C=5.50},{D=},{T=2.00},{W=.013},{CC=5-20, 6-10, 6-25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14056, 14051, 14053, 14052, 14054_m - 2 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14056
PN
Part No.
14056
MAT
Material
Die Cast Zinc
FIN
Finish
Natural
Powder Coat - Aluminum Color
Natural
Powder Coat - Aluminum Color
A
20.00
mm
B
17.00
mm
C
5.50
mm
D
D (Slot Tab)
None
5.00
None
5.00
mm
T
T Thickness
2.00
mm
W
Weight
.013
kg.
CC
Compatibility Code
5-20, 6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청