Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14092 - 2 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14092
PN
Part No.
14092
MAT
Material
Die-Cast Zinc
A
42.00 mm
B
9.00 mm
CX
C
42.00 mm
C
C (Slot Tab)
10.00 mm
D
41.30 mm
T
3.50 mm
W
Weight
.056 kg
CC
Compatibility Code
10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)