카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
25-2565
80/20
Metric
Joining Plates
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/joining_plates/25_2565_asmtab.prj},{NB=25-2565},{PROF=25-2525},{A=160.00},{FINISH=CA},{B=25.00},{C=25.00},{E=11.25},{F=25.40},{G=2.41},{MHI=M6 x 16 SHCS, Washer and Economy T-Nuts (2 Pcs.)},{SERIES=25-2525-M},{MAT=6105-T5 Aluminum},{MIX=1.7726},{MIY=1.773},{EA=2.766},{THRD=M6 x 1.0},{L1=16},{PPATH=25_2565_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-2565, 25-2570, 25-2575, 25-2566, 25-2567, 25-2568, 25-2565-Black, 25-2570-Black, 25-2575-Black, 25-2566-Black, 25-2567-Black, 25-2568-Black - 45 deg. Supports - 25 Series
Bill of material
25-2565
PN
Part No.
25-2565
25-2565
PROF
Profile
25-2525
25-2525
A
A Length
160.00
320.00
480.00
160.00
320.00
480.00
mm
FINISH
Finish
Clear Anodize
Black Anodize
Clear Anodize
Black Anodize
B
25.00
mm
C
25.00
25.00
mm
E
11.25
mm
F
25.40
mm
G
2.41
mm
MHI
Mounting Hardware Included
M6 x 16 SHCS, Washer and Economy T-Nuts (2 Pcs.)
M6 x 16 SHCS, Washer and Economy T-Nuts (2 Pcs.)
W
Weight
.108
.108
kg
SERIES
Series
25-2525-M
25-2525-M
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청