Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
25-4108, 25-4108-Black - 2 Hole 3 mm Inside Corner Bracket
Bill of material
25-4108
PN
Part No.
A
25.00 mm
B
25.00 mm
C
25.00 mm
D
3.00 mm
E
E Dia.
6.30 mm
W
Weight
.009 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型