Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4362, 40-4362-Black - 6 Hole 60 deg Angle Joining Plate
Bill of material
40-4362
PN
Part No.
A
80.00 mm
B
160.00 mm
C
60 deg
E
20.00 mm
F
40.00 mm
T
6.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.33 mm
W
Weight
.177 kg