Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4390, 40-4390-Black - 3 Hole Pivot Plate
Bill of material
40-4390
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
20.00 mm
C
12.00 mm
D
80.00 mm
E
120.00 mm
F
6.00 mm
G
G Dia.
8.33 mm
W
Weight
.118 kg