Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4394, 40-4394-Black - 5 Hole Pivot Plate
Bill of material
40-4394
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
20.00 mm
C
80.00 mm
D
12.00 mm
E
120.00 mm
F
6.00 mm
G
G Dia.
8.33 mm
W
Weight
.220 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型