Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4398, 40-4398-Black - 40 Series - 90 deg Pivot
Bill of material
40-4398
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
120.00 mm
C
19.90 mm
D
40.00 mm
DIA
Hole Dia.
8.30 mm
E
16.00 mm
F
25.00 mm
G
3.61 mm
H
20.00 mm
I
52.00 mm
T
6.00 mm
W
Weight
.323 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型