카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12024
80/20
Metric
Linear Motion
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/linear_motion/12024_m.prj},{NB=12024_m},{PN=12024},{MAT=Fiberglass Reinforced Nylon},{COL=Black},{A=15.00},{B=6.00},{C=16.40},{D=29.00},{E=24.00},{F=6.20},{W=.0085},{CC=6-10, 6-25},{X1=3.00},{X2=0.80},{X3=13.00},{X4=10.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12024_m - Roller Wheel with Steel Hub
Bill of material
12024
PN
Part No.
12024
MAT
Material
Fiberglass Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
15.00
mm
B
6.00
mm
C
16.40
mm
D
D Dia.
29.00
mm
E
E Dia.
24.00
mm
F
F Dia.
6.20
mm
W
Weight
.0085
kg
CC
Compatibility Code
6-10, 6-25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청