Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
45-6526, 45-6526-BLACK - Double Flange Linear Bearings, 45 Series
Bill of material
45-6526
PN
Ident number
COLOR
mm
A
56.40 mm
B
9.50 mm
C
46.90 mm
D
2.02 mm
E
70.69 mm
F
6.40 mm
G
57.89 mm
H
12.57 mm
J
24.655 mm
K
7.10 mm
L
120.00 mm
M
170.00 mm
N
40.00 mm
P
17.50 mm
Q
15.00 mm
R
60.00 mm
S
22.50 mm
T
22.50 mm
U
#10 FHSCS
V
8.74 mm
W
8.33 mm
X
90.00 mm
Y
45.00 mm
Z
17.50 mm
AA
20.48 mm
WEIGHT
0.4073 mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD