Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12068, 12069, 12070_m - Standard 2-D Hinge
Bill of material
12068
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
AM
Adjustable Mount
A
76.00 mm
B
42.00 mm
C
60.00 mm
D
34.00 mm
E
4.00 mm
F
15.00 mm
G
G Dia.
8.00 mm
H
8.50 mm
J
J Dia.
6.60 mm
ML
Max. Load
300 Nm / 221 ft-Lbs.
W
Weight
.191 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型