카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12074
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12074_asmtab.prj},{NB=12074},{PN=12074},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Stainless Steel},{A=20.00},{B=32.00},{C=4.00},{D=8.00},{E=6.00},{F=5.20},{G=None},{H=20.40},{ML=10 Nm / 7.3 ft-Lbs.},{W=.005},{CC=5-20},{PPATH=12074_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12074, 12075 - Plastic Standard Hinge
Bill of material
12074
PN
Part No.
12074
12074
MATH
Material of Hinge
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATP
Material of Pin
Stainless Steel
A
20.00
mm
B
32.00
mm
C
C Dia.
4.00
mm
D
D Dia.
8.00
mm
E
6.00
mm
F
F Dia.
5.20
mm
G
G Slot Tab
None
None
H
20.40
mm
ML
Max. Load
10 Nm / 7.3 ft-Lbs.
W
Weight
.005
kg
CC
Compatibility Code
5-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청