카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12093
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/12093_asmtab.prj},{NB=12093},{PN=12093},{MAT=Stainless steel},{FIN=Plain},{A=25.00},{B=40.00},{C=9.00},{D=5.00},{E=5.20},{F=4.00},{ML=50 Nm / 36.8 ft-Lbs.},{W=.061},{G=5.50},{G1=6.00},{PPATH=12093_asmtpl.prj},{CC=5-20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12093, 12094, 12096 - Standard Hinge
Bill of material
12093
PN
Part No.
12093
12093
MAT
Material
Stainless steel
FIN
Finish
Plain
A
25.00
25.00
mm
B
40.00
40.00
mm
C
9.00
9.00
mm
D
5.00
5.00
mm
E
E Dia.
5.20
5.20
mm
F
F Dia.
4.00
4.00
mm
ML
Max. Load
50 Nm / 36.8 ft-Lbs.
50 Nm / 36.8 ft-Lbs.
W
Weight
.061
.061
kg
CC
Compatibility Code
5-20
5-20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청