카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12097_m - Standard Panel Hinge
Bill of material
12097
PN
Part No.
12097
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
64.00 mm
B
40.00 mm
C
20.00 mm
D
2.10 mm
E
E Dia.
8.20 mm
F
4.10 mm
G
20.20 mm
ML
Max. Load
25 Nm / 18.0 ft-Lbs.
W
Weight
.039 kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드