카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
14138
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/14148.prj},{NB=14138},{MATB=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATN=Zinc-Plated Steel},{SERIES=30 Series},{A=2.20},{B=7.00},{C=18.50},{D=25.00},{E=18.50},{NT=M6},{W=.0090},{C1=10.50},{D1=10.50},{E1=5.00},{CC=8-30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14148, 14138, 14185, 14139, 14186, 14142, 14143, 14167, 14191, 14140, 14188, 14189, 14190 - Panel Mount Block, 1/4 Turn with Square Nut
Bill of material
14138
PN
Part No.
14138
14138
MATB
Material of Block
Fiberglass-Reinforced Black Nylon
MATN
Material of Nut
Zinc-Plated Steel
SERIES
Series
30 Series
30 Series
A
2.20
2.20
mm
B
7.00
7.00
mm
C
18.50
18.50
mm
D
25.00
25.00
mm
E
18.50
18.50
mm
NT
Nut Thread
M6
1/4-20
M6
1/4-20
W
Weight
.0090
.0090
kg
CC
Compatibility Code
8-30
8-30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청