Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2053, 45-2053, 65-2053-Black, 45-2053-Black - Deadbolt Latch
Bill of material
65-2053-Black
PN
Part No.
SERIES
Series
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
15.90 mm
B
50.80 mm
C
mm
D
mm
D1
mm
E
E Thru
mm
F
F Bolt Travel
14.60 mm
G
mm
H
H Thru
mm
J
mm
W
Weight
.146 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型