Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2090 - Magnetic Door Catch
Bill of material
65-2090
PN
Part No.
65-2090
A
28.70 mm
B
27.69 mm
C
11.11 mm
D
31.59 mm
E
41.75 mm
F
52.32 mm
G
G Wide
4.31 mm
H
18.03 mm
J
22.35 mm
K
18.92 mm
W
Weight
.054 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)