Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2780, 65-2781, 65-2782 - Aluminum Panel Handle
Bill of material
65-2780
PN
Part No.
65-2780
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
L
L Length
mm
A
18.03 mm
B
15.24 mm
C
4.59 mm
D
24.12 mm
E
6.10 mm
F
10.67 mm
W
Weight
.034 kg
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
    80/20
    12057, 12058_m - Panel Mount Block
    80/20
    40-2060, 40-2061, 25-2062, 40-2880, 40-2881, 25-2882 - Plastic Door Handles
    80/20
    2069, 2088, 2125 - Grabber Door Catch
    80/20
    25-2211, 25-2221, 40-2210, 40-2220 - Door Slide Track
    80/20
    2780, 2781, 2782 - Aluminum Panel Handles
    80/20
    65-2429, 65-2424 - Panel Stiffeners
    80/20
    2676, 2670, 2671, 2673, 2674, 2675 - Power Strips
    80/20
    12004, 14193, 12013, 12005_m - T-Slot Covers
    Zierick
    1201 - .110 Quick Disconnect Tab
    PERI
    075570 - GT 24, 570
    PERI
    079300 - MPB 24-300
    Murrplastik
    Type VAW MT 248 - Guide channel
    PERI
    114621 - EDGE PROFILE UH 125
    PERI
    114179 - STAIR STEP UAR 125
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD