Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2780, 65-2781, 65-2782 - Aluminum Panel Handle
Bill of material
65-2780
PN
Part No.
65-2780
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
Clear Anodize
L
L Length
mm
A
18.03 mm
B
15.24 mm
C
4.59 mm
D
24.12 mm
E
6.10 mm
F
10.67 mm
W
Weight
.034 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型