카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
65-2054
80/20
Metric
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/panels_and_doors/65_2054_asmtab.prj},{NB=65-2054},{FIN=CA},{A=15.88},{B=17.78},{C=7.92},{D=20.57},{E=6.35},{F=M5 x 0.8},{G=20.00},{CB=8.76},{CBD=5.33},{HD=5.11},{T=1.27},{ST=M5 x 0.8},{SL=20},{NUT=25-1951},{PPATH=65_2054_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2054, 65-2054-Black - Detent Hinge Door Stop
Bill of material
65-2054
PN
Part No.
65-2054
FIN
Clear Anodize
Black Anodize
Clear Anodize
Black Anodize
A
15.88
mm
B
17.78
mm
C
7.92
mm
D
20.57
mm
E
6.35
mm
F
F Thread
M5 x 0.8
G
20.00
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청