Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2745 - Magnetic Door Catch Bracket
Bill of material
65-2745
PN
Part No.
DESC
Description
Magnetic Door Catch Bracket
A
50.80 mm
B
25.40 mm
C
3.17 mm
D
25.40 mm
E
25.40 mm
F
42.16 mm
W
Weight
.041 kg
MHI
Mounting Hardware Included
1/4-20 x .50" & Economy T-Nut & Washer
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)