카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2745 - Magnetic Door Catch Bracket
Bill of material
65-2745
PN
Part No.
DESC
Description
Magnetic Door Catch Bracket
A
50.80 mm
B
25.40 mm
C
3.17 mm
D
25.40 mm
E
25.40 mm
F
42.16 mm
W
Weight
.041 kg
MHI
Mounting Hardware Included
1/4-20 x .50" & Economy T-Nut & Washer
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드